Sturdibilt® Stainless Steel 33" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink. Sink is manufactured from 14 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement. Sinks supported by (4) 16 gauge stainless steel, 1-5/8” O.D. tubular legs with bullet shaped feet adjustable up to 1”.
Compliance:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF 2
Features:
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |