Опубликуйте свои продукты
LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece
Elkay

LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece

3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece. Overall dimensions are 15-13/16" x 4-5/8" x 9-1/16". Made of Stainless Steel Body, Brass Tailpiece.

Compliance:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Features:

  • LKADOS chrome-plated brass offset tailpiece
  • BASKET STRAINER AND STOPPER: Strainer catches food and waste from going down the drain. Use stopper to fill sink with water for washing and soaking
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLKAD35
  • Тип продукцииACCESSORY
  • Группа продукцииDrains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-19
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9.06
  • Ширина (дюймы)4.62
  • Глубина (дюймы)15.81
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)1.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника