Опубликуйте свои продукты
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010

    Triple socket Euro outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: Polar white RAL9010. 



    Cпецификация
    • 1848089

      230V, 50Hz, 16A


      Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. För flata stickproppar, 2,5A. Skruvanslutning. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60mm. Levereras utan fästklor. Montagedjup 31mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO03781
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииOutlets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)31
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код ETIMEC001025
    • Название ETIMTrip indicator
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Описание Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Номер OmniClass23-35 31 00
    • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступно в регионах:

    Европа