Опубликуйте свои продукты
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010

    Double socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: Polar white RAL 9010. 

    Cпецификация
    • E-nr. 1848186  

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 2-vägs 16A 250V med snabbanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO05292
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииOutlets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)107
    • Ширина (мм)115
    • Глубина (мм)26
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.54
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код ETIMEC000125
    • Название ETIMSocket outlet
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Описание Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Номер OmniClass23-35 31 00
    • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL