Опубликуйте свои продукты
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
    ELKO

    PLUS modular outlet 2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010

    3.8 из 5 звезд3.8(13 отзывы)

    Modular outlet 2x8 UTP C6 PLUS comes complete with ToolLess jack, angled center plate and combination frame. Easy connection without tools. The modular outlet has been developed and designed according to the SS-EN 50173 series and is part of the ELKO TCS warranty system. Mounting depth 30mm. Color Polar white RAL90.

    Cпецификация
    • 5105377

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO05546
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииModular outlets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)30
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.07
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код ETIMEC001264
    • Название ETIMData communication connection box copper (twisted pair)
    • Название по ССКПУ ООНOutlet box
    • Код ССКПУ ООН39121308
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Описание Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Код CSI MasterFormat 201410 55 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Distribution Boxes
    • Номер OmniClass23-37 13 15 13
    • Наименование OmniClassLocal Area Network Communication Hardware
    • Код CSI UniFormat IID5030
    • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security