Опубликуйте свои продукты
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005

    Modular outlet 2x8 UTP C6 PLUS comes complete with ToolLess jack, angled center plate and combination frame. Easy connection without tools. The modular outlet has been developed and designed according to the SS-EN 50173 series and is part of the ELKO TCS warranty system. Mounting depth 30mm. Color black.

    Cпецификация
    • 5105381

      2xC6 UTP ToolLess

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO05552
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииModular outlets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)30
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительТайвань
    • Масса нетто (кг)0.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код ETIMEC001264
    • Название ETIMData communication connection box copper (twisted pair)
    • Название по ССКПУ ООНOutlet box
    • Код ССКПУ ООН39121308
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Описание Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Код CSI MasterFormat 201410 55 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Distribution Boxes
    • Номер OmniClass23-37 13 15 13
    • Наименование OmniClassLocal Area Network Communication Hardware
    • Код CSI UniFormat IID5030
    • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security

    Доступно в регионах:

    Европа