Опубликуйте свои продукты
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
    ELKO

    PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010

    Timer 10A for mounting in installation box. Hours 5min - 8hrs. Input for external pushbutton. PLUS Polar white RAL9010.

    Cпецификация
    • E-nr: 1887966

        Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes) 
        On / Off switch 
        Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz 
        Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
        LED: 200 W
        Light bulbs: 2200 W
        Halogen lamps: 2000 W
        Conventional transformer: 500 VA
        Electronic transformers: 1050 VA
        Capacitive load: 10 A, 140 μF
        Low energy lamps, CFL: 200 W
        Engine power: 1000 VA
        Zero connection required (3 conductor systems)
        Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
        Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
        Indication: 1 LED
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO07000
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииTimer PLUS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)27
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC001594
    • Название ETIMTime switch for domestic switching devices
    • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Номер OmniClass23-35 37 37
    • Наименование OmniClassTime Switches
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступно в регионах:

    Европа