Опубликуйте свои продукты
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003

    4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)

    2-way switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.

    Cпецификация
    • E-nr. 1885421

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO07472
    • Тип продукцииIP44 Swithes
    • Группа продукцииIP44 Swithes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)67
    • Ширина (мм)82
    • Глубина (мм)37
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.11
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCПереключающее устройство
    • Код ETIMEC001590
    • Название ETIMSwitch
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_23
    • Описание Uniclass 2015Double pole switches
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL