Опубликуйте свои продукты
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.4 из 5 звезд4.4(8 отзывы)

    1-way outlet IP44 surface mounted. With self-closing lid. Screw connection of the conductors. Halogen-free thermoplastic. Dual connections per phase. In the socket there is room for 3 extra transfer terminals for eg conductor and transfer of phases in 5-conductor systems. Equipped with membrane nipples. Color Pure white RAL9003.

    Cпецификация
    • E-nr. 1885702

      250V, 50Hz, 16A

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO07475
    • Тип продукцииIP44 outlet
    • Группа продукцииIP44 Swithes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)68
    • Глубина (мм)50
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.11
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код ETIMEC000125
    • Название ETIMSocket outlet
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Описание Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL