Опубликуйте свои продукты
LCD soft touch keypad
ELKRON

LCD soft touch keypad

2.4 GHz ZigBee communication Softouch type Backlighting managed by a proximity sensor Controls ON /OFF total / 3 partial / panic alarm Alarm memory, event log, fault log and state info displayed on the screen Sound and light warnings during switch-on and off phases Automatic energy saving function Anti-tampering protection
Cпецификация
  • Power supply: 3 lithium batteries CR 123 A 3V Battery duration: 2.5 years (typical value, may vary depending on specific use) Bi-directional radio frequency: 2.4 GHz Operating temperature: from -10°C to +45°C Dimensions (L x H x D): 168 x 118 x 24 mm Weight: 300 g Performance level: EN50131 Degree 2 Class 2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKP600D
  • Тип продукцииSecurity
  • Группа продукцииKeypad
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)118
  • Ширина (мм)168
  • Глубина (мм)24
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)0.3
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Код ETIMEC001526
  • Название ETIMSwitchgear for intrusion detection system