Опубликуйте свои продукты
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
    EMAC

    NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm

    Novojunta® Metallic Flex is a solution for expansion joints in floorings or walls, which consists of two aluminum sides with a central bodymade of high quality silicone rubber.

    Due to the excellent propertiesof silicone, this profile is perfect to absorb the thermal movementsin floors and walls, and prevent from possible pathologies.

    Available in black or grey color. Possibility of custom-made colorsunder request (with minimum order).

    Связаться с EMAC

    Cпецификация
    • Paving expansion joint 16 mm wide manufactured in aluminium with a silicon body for both indoor and outdoor use. Excellent outdoor wear. The heights available are 10, 12 and 15 mm while the possible finishes are:

      - Grey – 02

      - Black – 10

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNJMF
    • Тип продукцииProfiles
    • Группа продукцииExpansion Joints
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-22
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)16
    • Глубина (мм)2500
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалSilicone
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_53
    • Описание Uniclass 2015Movement joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Номер OmniClass23-13 37 23 15
    • Наименование OmniClassMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes