Опубликуйте свои продукты
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
    EMAC

    NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm

    Novojunta Pro® Metal 30 is a system of profiles made entirely of natural aluminum to be placed in expansion joints up to 30 mm width. Thanks to its ball-and-socket joint system this profile allows multiple movements.

    With striated face side, high load capacity (heavy loads) and wear resistance, is a perfect profile to be installed in areas with high traffic (people and vehicles).

    It is delivered pre-assembled with additional metal pieces that keep fixed the position for the installation.

    Available in natural color.

    The installation of the complete system is recommended. For more information, visit: http://en.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Связаться с EMAC

    Cпецификация
    • Reinforced structural joint manufactured in aluminium for a 30 mm joint width and semi-heavy loads. The available joint heights are:

      - 22 mm with a total width of 130 mm

      - 50 mm with a total width of 166 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNJPM30AL
    • Тип продукцииProfiles
    • Группа продукцииStructural Joints
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-22
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)2500
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Описание Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction