Опубликуйте свои продукты
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    3.1 из 5 звезд3.1(11 отзывы)
    Coca-Cola and Emeco collaborated to solve an environmental problem by upcycling consumer waste into a sustainable, timeless, classic chair. Made of 111 recycled PET plastic bottles, the 111 Navy Chair is a story of innovation.
    Cпецификация
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка111
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-12-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)860
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (кг)5.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель

    Доступно в регионах:

    Северная Америка