Опубликуйте свои продукты
Canaletto E electric towel warmer
Emmeti SPA

Canaletto E electric towel warmer

Trendy object with a captivating and original style.
Emmeti with its innovative and design towel warmers is the first choice for those looking for valuable and customizable termodesign.
The combination of innovative technologies for heat emission and trendy ideas confirms that Emmeti products are first choice even for the most demanding customers.
Canaletto towel warmers offer a large space for hanging and drying clothes and towels.
Elegance in the smallest details that guarantees a sophisticated interior design.

Available only in Italy.

Cпецификация
  • Electric towel warmer with straight horizontal tubes with circular section.
    Brazed and powder-coated steel construction.
    Surface finish white models: powder-coated, color RAL 9016
    Surface finish chromed models: chrome-plated
    Horizontal pipes: Ø 22 mm
    Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
    Heating element: cartridge electric resistance
    Supplied complete with wall fixing kit and Schuko plug.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCanaletto_E
  • Тип продукцииElectric towel warmers
  • Группа продукцииCanaletto
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCЭлектронагреватель
  • Название по ССКПУ ООНRadiators
  • Код ССКПУ ООН40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Описание Uniclass 2015Radiators

Доступно в регионах:

Европа