Опубликуйте свои продукты
Energy Box Compact - 
Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 2-way zone valve
Emmeti SPA

Energy Box Compact - Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 2-way zone valve

Compact thermal and domestic water heating consumption measuring modules (with centralized production of hot water), equipped with 2-way zone valve, set up for installation of energy meter and volumetric meter. The zone valve is controlled by the temperature control thermostat of the individual residential unit, and this allows complete separation of the thermal zone of each flat on the centralized distribution network. Furthermore, to facilitate the balancing of the condominium distribution system and to avoid any problems of poor service caused by the greater transit of fluid in some modules to the disadvantage of others, a calibration and balancing gate valve is supplied installed on the fluid flow line in the housing in order to guarantee the transit of the design flow for each individual residential unit.
Cпецификация
  • Device designed for the accounting of thermal energy consumption (both in heating and cooling) and centralized sanitary water for a single property unit, assembled in galvanized metal box L = 600 mm for masonry recess, with enamelled frame and colored door white, and equipped with a key lock.

    Composed of:
    -  2-way DN 20 zone ball valve operated by a servomotor powered at 230 V 50 Hz
    - Filter for collecting impurities DN 20
    -  Ball valve DN 20 with integrated check cartridge on the sanitary water lines
    - Calibration DN 20 gate valve and heating / cooling circuit balancing

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEnergy_Box_Compact_4
  • Тип продукцииMetering system
  • Группа продукцииEnergy Box Compact
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit