Опубликуйте свои продукты
Progress straight ball valves 3/4" x 1"
Emmeti SPA

Progress straight ball valves 3/4" x 1"

Progress straight ball valves female-revolving nut with butterfly handle.
Cпецификация
  • Progress straight ball valves female-revolving nut with butterfly handle

    Specification:
    - Dimension: 3/4" x 1”
    - Body: Brass NE 12165 CW617N
    - O-Rings: EPDM
    - Butterfly Handle: Aluminium Alloy EN 1706
    - Washer: NBR
    - Maximum operating pressure: 40 bar
    - Operating temperature: -20 °C to 120 °C
    - Thread: ISO 228/1 – Reduced Passage
    - Flow direction: Right or Left

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProgress_valve_ball_tm3
  • Тип продукцииRegulation Group
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves