Опубликуйте свои продукты
Termobox for manifold 
310 x 310 x 90
Emmeti SPA

Termobox for manifold 310 x 310 x 90

Plastic box for manifold with cover, flush fittings with adjustable depth.
Cпецификация
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 310 x 310 x 90
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTermobox_360
  • Тип продукцииManifold Box
  • Группа продукцииTermobox
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-24
  • Номер версии3
  • Высота (мм)310
  • Ширина (мм)310
  • Глубина (мм)90
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70
  • Описание Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING