Опубликуйте свои продукты
Floor Control Unit HE 2H + Low Temperature
Emmeti SPA

Floor Control Unit HE 2H + Low Temperature

Pre-assembled group of regulation Floor Control Unit HE 2H + Low Temperature

Pre-assembled regulation (fixed point or electronic climate) and distribution unit, for mixed system with two temperature levels (radiator + radiant panels)

Cпецификация
  • Pre-assembed group of regulation (fixed point or electronic climate) and distribution with 3 ÷ 13 ways for low temperature and 2 ways for high temperature.

    Technical data:
    - Max. temperature of primary circuit: 90 °C
    - Max. pressure: 10 bar
    - Δp max. primary circuit: 1 bar
    - Secondary regulazion field (fixed point control): 20 ÷ 65 °C
    - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
    - Pressure drops with by-pass valve open: Kv max 6
    - Measurement manifold: 1”
    - Derivations: M 24 x 19, distance between axex 50 mm

    Construction:
    - 1 supply bar for underfloor system with flow meters
    - 1 flow bar for radiator/ fan coil sysyem with lockshields of regulation
    - 1 return bar for radiator/ fan coil system predisposed for mounting electrothermic heads
    - 1 return bar for the underfloor heating predisposed for mounting electrothermic head
    - 3 brackets
    - 2 control thermometers from 0 to 80 °C
    - 1 Wilo Yonos Para HU 15/6
    - 1 regulation valve with termostatic head
    - 1 by-pass calibration valve
    - 1 overpressure valve for high temperature
    - 1 shut-off and balancing lockshield
    - 1 automatic air exhaust valve

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFCU_HE_2H_Low
  • Тип продукцииRegulation groups
  • Группа продукцииFCU HE
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2018-06-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70
  • Описание Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Наименование OmniClassManifolds
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания Северная Америка