Опубликуйте свои продукты
Full straight lockshields for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB
Emmeti SPA

Full straight lockshields for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB

The valves and lockshields are used for connection and interception of radiators, thermal convectors, and fan coil units that operate on hot or cold water, or on glycol. They can be installed on any kind of pipe: copper, galvanized steel, plastic or multi-layer tubes, using the relative seal systems.
Cпецификация
  • Manual straight lockshield for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB.

    Connection:
    - To radiator: 3/8” or 1/2" M
    - To copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB: 24x19

    Construction:
    - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring for shutter body steadyung in NBR
    - Upper O-ring for shutter steadying in EPDM
    - Cap in white ABS RAL 9003
    - Nut nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring for tang steadying in NBR
    - Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N

    Technical data:
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating pressure: + 100 °C

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFull_lockshields_straight
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииFull
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-05
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves