Опубликуйте свои продукты
System safery unit
Emmeti SPA

System safery unit

System safety group for thermal systems
Cпецификация
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGruppo_Sicurezza_Impianto
  • Тип продукцииHeating unit components
  • Группа продукцииComponents
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)150
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Pr_80_51_51_67
  • Описание Uniclass 2015Pressure meters
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment