Опубликуйте свои продукты
Heat Pump Mirai SMI single phase with Febos HP
Emmeti SPA

Heat Pump Mirai SMI single phase with Febos HP

Inverter Heat Pumps proposed by EMMETI are last generation heat pumps that answer to the increasing exigencies of consumes reduction and summer/winter comfort. Mirai SMI is an inverter heat pump made in Japan which combines the Japanese technology to the European requirements for installation, Mirai SMI makes installation and system start-up operations easier. Mirai SMI can be matched to Febos which is an exclusive control system working through Tablet and Smartphone that allows through a remote controlling a proper heat pump operation.
Cпецификация
  • FEBOS- HP is an EMMETI device for residential implant monitoring which is easy and cost effective and allows the activation of the MIRAI SMI eating pump function, and the control of the relative functionalities, monitor the energetic flux and managing of the environmental comfort, directly through Tablet and Smartphone, inside and outside your home. With FEBOS-HP all main climatisation devices at home and systems for production of Domestic hot water are constantly monitored, to maximise operating and economic efficiency, and the continuous logging of operational periods and costs.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHeat_Pump_Single_Phase_Febos
  • Тип продукцииHeat Pump
  • Группа продукцииMirai SMI
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2018-03-20
  • Номер версии3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вЯпония
  • Страна-производительЯпония
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Охладители
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
  • Описание Uniclass 2015Air to water heat pumps
  • Номер OmniClass23-33 17 00
  • Наименование OmniClassHeat Pumps

Доступно в регионах:

Европа
Италия
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit