Опубликуйте свои продукты
Ball valve  TOP Male - Female  with butterfly handle
Emmeti SPA

Ball valve TOP Male - Female with butterfly handle

TOP valves by Emmeti, thanks to the highly automated production system, allow to obtain a high quality standard, guaranteeing the constancy of the constructive and fluid-dynamic characteristics. Each valve produced is tested during the assembly phase with the use of special electro-pneumatic stations to ensure a seal suitable for all uses. TOP valves are built by: - Brass body UNI EN 12165 CW617N - DW - Brass sleeve UNI EN 12165 CW617N - DW - Brass ball UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW - P.T.F.E. ball gaskets virgin - Brass rod UNI EN 12164 CW617N - DW - NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) O-ring rod seals - Painted die-cast aluminum butterfly - Zinc-plated steel screw Thanks to the materials used, Progress valves are widely used in numerous technical sectors: - Heating systems - Air conditioning and chilled water systems - Sanitary systems - Irrigation systems - Compressed air systems - Industrial fluid transport systems
Cпецификация
  • Water ball valve 1/2 " F or 3/4 " F - 24x19 with red butterfly handle. Construction: - Body in brass UNI EN 12165 CW617N - UNI EN 12165 CW617N brass sleeve - UNI EN 12165 CW617N brass ball - P.T.F.E ball gasket - Brass rod UNI EN 12164 CW614N - O-ring rod seals NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Aluminum butterfly - Nut in galvanized aluminum Technical data: - Nominal pressure: 32 bar - Maximum working pressure with 24x19 seals: 10 bar - DN: 15 mm or 20 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTOP_MF_butterfly
  • Тип продукцииWater Valves
  • Группа продукцииTOP
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011343
  • Название ETIMBall valve
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves