Опубликуйте свои продукты
Flexible pipe DN 75
Emmeti SPA

Flexible pipe DN 75

Flexible pipe DN 75, white color, with antistatic and antibacterial treatment (integrated antimicrobial hygienic function guaranteed for the entire life cycle of the product by "Sanitized" technology). For installation under the floor, in false ceilings or on walls. Made of polyethylene; corrugated exterior; smooth interior. Roll length 50 m.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvmc_flexible_pipe_07815153
  • Тип продукцииVMC
  • Группа продукцииPlenum & Terminals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Название по ССКПУ ООНAir circulation and parts and accessories
  • Код ССКПУ ООН401016
  • Код Uniclass 2015Ss_65
  • Описание Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Номер OmniClass23-33 00 00
  • Наименование OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Европа
Италия