Опубликуйте свои продукты
Insulated Elbow 90° in HDPE
Emmeti SPA

Insulated Elbow 90° in HDPE

90 ° curve in HDPE with thermal and acoustic insulation, solid and impact resistant. Features: - Optimal sound insulation thanks to polyolefin foam insulation - Prevents the formation of condensation thanks to the insulation with a water-repellent closed cell structure - Easy and safe installation thanks to rubber connections Technical data: - Temperature range: - 40 ° C to 95 ° C - Coating tube: high density polyethylene (HDPE) - Thermal conductivity: 0.040 W / mK at 40 ° C - Measurements: DN 125 and DN 170
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvmc_insulated_elbow_90
  • Тип продукцииVMC
  • Группа продукцииTubing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Название по ССКПУ ООНAir circulation and parts and accessories
  • Код ССКПУ ООН401016
  • Код Uniclass 2015Ss_65
  • Описание Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Номер OmniClass23-33 00 00
  • Наименование OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты