Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
emmeti/products/04c19f9f-fc9c-4d3e-b1bc-c7e741a799c4
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Механическая вентиляция
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Недоступно в Соединенные Штаты
Emmeti SPA
Отслеживать
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Distribution plenum in galvanized sheet with sound-absorbing mat, composed of 1 inlet DN 150 and 2 outlest DN 125 rear.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
vmc_plenum_07815750
Тип продукции
VMC
Группа продукции
Plenum & Terminals
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-01-19
Номер версии
1
Высота (мм)
236
Ширина (мм)
446
Глубина (мм)
384
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://efrdoc.com/PP_VMC_Plenum_07815750_07815760_EN
Связанные
Связанные
Основной материал
Листовой металл
Вспомогательный материал
Пластик
Разработано в
Италия
Страна-производитель
Италия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
Название по ССКПУ ООН
Air circulation and parts and accessories
Код ССКПУ ООН
401016
Код Uniclass 2015
Ss_65
Описание Uniclass 2015
Ventilation and air conditioning systems
Номер OmniClass
23-33 00 00
Наименование OmniClass
HVAC Specific Products and Equipment
Код CSI UniFormat II
D3090
Заголовок CSI UniFormat II
Other HVAC Systems & Equipment
Доступно в регионах:
Европа
Италия
Похожие продукты
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETWW THINW-010
Загрузить
Emmeti SPA
Metalbox Plus manifold cabinet
Загрузить
Emmeti SPA
Recupera DRY-500
Загрузить
Emmeti SPA
Fancoil Silence MV - AF
Загрузить
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETM THIN-010
Загрузить
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE EGWW
4.5
(
27
)
Загрузить