Опубликуйте свои продукты
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 100, 1 x DN 75 rear coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 100, 1 x DN 75 rear coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Rectangular plenum, inlet or extraction, in galvanized steel sheet, painted white. Provided for combination of linear grille or perforated panel. Rectangular grid measuring 200 x 100 with 1 rear connection DN 75
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvmc_plenum_07815810
  • Тип продукцииVMC
  • Группа продукцииPlenum & Terminals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)162.2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Название по ССКПУ ООНAir circulation and parts and accessories
  • Код ССКПУ ООН401016
  • Код Uniclass 2015Ss_65
  • Описание Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Номер OmniClass23-33 00 00
  • Наименование OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Европа
Италия

Похожие продукты