Опубликуйте свои продукты
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 1 x DN 150 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 1 x DN 150 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane

Square plenum, of inlet or extraction, in galvanized steel sheet, measuring 200 x 200 mm. Provided for combination with square inlet or outlet nozzle, DN 150. 1 rear coupling DN 125
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvmc_plenum_07815818
  • Тип продукцииVMC
  • Группа продукцииPlenum & Terminals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)166
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Название по ССКПУ ООНAir circulation and parts and accessories
  • Код ССКПУ ООН401016
  • Код Uniclass 2015Ss_65
  • Описание Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Номер OmniClass23-33 00 00
  • Наименование OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Европа