Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Ditec CROSS18

Уникальная ссылка: dit-cross18
Брэнд: Entrematic
Тип продукции: Gate Automation & Barriers
Группа продукции: Sliding Gates
Ширина (мм): 440
Высота (мм): 375
Глубина (мм): 205
Дата публикации: 2017-02-24
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Ditec Cross18 is the powerful and sturdy sliding gate opener for commercial and industrial applications of up to 1,800 kg of gate weight and up to 20 m maximum stroke.
It's the ideal choice for heavy-duty service and features three different limit switch options for its powerful gear motor.
The key lock release is easily accessible through the removable cover opening.
Ditec Cross 18 comes with built-in radio.
The gate opener can be complemented with the wide range of Ditec command, control and safety devices.
Ditec Cross fully complies with European Directives.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Plastic
Разработано в: Italy
Страна-производитель: China

Категория BIMobject: Ландшафтный дизайн - Gates
Классификация IFC: Object
Название по ССКПУ ООН: Gate barrier systems
Код ССКПУ ООН: 46161510
Uniclass 1.4 Код: L4412
Uniclass 1.4 Описание: Gates
Uniclass 2.0 Код: PR-36-59-33
Uniclass 2.0 Описание: Gate Closers
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_34_02
Uniclass 2015 Описание: Aluminium gates
NBS Reference Код: 36-59-33
NBS Reference Описание: Gate Closers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 33.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Parking Gates
Номер OmniClass: 23-11 25 15 15
Наименование OmniClass: Sliding Gates
CSI UniFormat II Code: E1090
CSI UniFormat II Title: Other Equipment