Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Ditec CROSS30E

Уникальная ссылка: dit-cross30
Брэнд: Entrematic
Тип продукции: Gate Automation & Barriers
Группа продукции: Sliding Gates
Ширина (мм): 530
Высота (мм): 588
Глубина (мм): 270
Дата публикации: 2017-02-24
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Ditec Cross 30 is a rugged, powerful gate opener suitable for gates up to 3000 kg heavy and 20 m wide.
It's the ideal solution for automatic gates for intensive service (community and industrial entrances) and feature easy and trouble-free installation.
Ditec Cross30E is equipped with built-in electronic control panel, magnetic limit switches and the whole system is housed in a robust steel cabinet.
The internal components and Control Unit are in easy reach through the large front removable cover.
The gate opener can be complemented with the wide range of Ditec command, control and safety devices.
Ditec Cross fully complies with European Directives.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Plastic
Разработано в: Italy
Страна-производитель: China

Категория BIMobject: Ландшафтный дизайн - Gates
Классификация IFC: Object
Название по ССКПУ ООН: Gate barrier systems
Код ССКПУ ООН: 46161510
Uniclass 1.4 Код: L4412
Uniclass 1.4 Описание: Gates
Uniclass 2.0 Код: PR-36-59-33
Uniclass 2.0 Описание: Gate Closers
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_34_02
Uniclass 2015 Описание: Aluminium gates
NBS Reference Код: 36-59-33
NBS Reference Описание: Gate Closers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 33.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Parking Gates
Номер OmniClass: 23-11 25 15 15
Наименование OmniClass: Sliding Gates
CSI UniFormat II Code: E1090
CSI UniFormat II Title: Other Equipment