Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Ditec Civik

Уникальная ссылка: dit-cvk
Брэнд: Entrematic
Тип продукции: Automatic Doors
Группа продукции: Sliding Automatic Doors
Ширина (мм): 3300
Высота (мм): 75
Глубина (мм): 130
Дата публикации: 2017-02-24
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Ditec Civik is the pedestrian door operator for interior sliding doors with one or two wings, versatile, silent, easy to install.
It features extremely compact sizes (both width and height) and a trendy silver (EURAS C0) finish.
It's the architects' choice for its slim and modern look, perfect with full glass and technical glass attachments.
Ditec Civik is designed for up to 80 kg (2 wings) and the 24 V dc gear motor with encoder ensures smooth, fluid movement and maximum safety of installation and operation.
The automation system is set as a standard in Low Energy function for maximum safety of use.
The Control Unit and accessories allow to tune the setting of the door, offering various operating modes: PUSH&OPEN, PULL&CLOSE, sensor-based opening, push-button opening, or opening via radio using the GOL4 remote controls or a special radio function selector. Customers are always sure to find the setting level they require.
Ditec Civik fully complies to relevant International Standards.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Двери - Раздвигающиеся двери
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Описание: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Описание: Sliding doorset systems
NBS Reference Код: 25-30-20-77
NBS Reference Описание: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Metal Doors
Номер OmniClass: 23-17 11 13 19
Наименование OmniClass: Sliding Metal Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors