Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Ditec DAB105

Уникальная ссылка: dit-dab105
Брэнд: Entrematic
Тип продукции: Automatic Doors
Группа продукции: Swing Automatic Doors
Ширина (мм): 720
Высота (мм): 111
Глубина (мм): 131
Дата публикации: 2017-02-24
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
Ditec DAB105 is an electromechanical servo-assisted automation system for swing doors with spring, with 24 Vdc gear motor and encoder-managed kinematics, for safe and reliable management of door movement in every situation.
The silent operation and clean, elegant look make Ditec DAB105 the preferred choice for swing doors in the commercial and public sector applications.
The powerful gear motor easily moves wings up to 200 kg of weight or over 1.2 m of width.
Ditec DAB105 can work in both push or pull mode with dedicated arms connecting the opener to the door panel.
The numerous operation modes (Low Energy, PUSH&GO, Power Assist, sensor control, push-button control, etc.), as well as the possibility to easily manage double-wing swing opening make Ditec DAB105 an ideal solution that easily adapts to any requirement.
A wide choice of accessories and control devices completes the product range.
Ditec DAB105 fully complies with all European directives including EN 16005.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Italy
Страна-производитель: China

Категория BIMobject: Двери - Устройства открывания дверей
Название по ССКПУ ООН: Door openers
Код ССКПУ ООН: 30171512
Uniclass 2015 Код: Pr_75_30_23_09
Uniclass 2015 Описание: Automatic swing-door operators
Номер OmniClass: 23-17 11 11
Наименование OmniClass: Door Components