Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Ditec DAB205 (double wing)

Уникальная ссылка: dit-dab205-2
Брэнд: Entrematic
Тип продукции: Automatic Doors
Группа продукции: Swing Automatic Doors
Ширина (мм): 720
Высота (мм): 111
Глубина (мм): 131
Дата публикации: 2017-02-24
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
Ditec DAB205 is the top-of-the-range solution for swing-door applications.
The slim and elegant design makes this product perfect for every environment.
DAB205 is equipped with an extremely powerful gear motor that opens the door and assists during closing, supported by a spring; the performance is the highest in its market segment, with door weight up to 400 kg or door width of over 1.6 m.
The advanced Control Unit makes it easy to adjust door setting and control kinematic performance. With Ditec DAB205, the user has a complete control of the door operations, with the ability to choose the operating mode that best meets their requirements, including PUSH&GO, Power Assist and Low Energy modes.
Ditec DAB205 also provides advanced management of double swing doors, which make it the perfect choice in many high demanding environments such as hospitals, shopping malls and public transportation stations.
A wide choice of accessories and control devices completes the product range.
Ditec DAB205 fully complies with all European directives including EN 16005.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Italy
Страна-производитель: China

Категория BIMobject: Двери - Устройства открывания дверей
Название по ССКПУ ООН: Door openers
Код ССКПУ ООН: 30171512
Uniclass 2015 Код: Pr_75_30_23_09
Uniclass 2015 Описание: Automatic swing-door operators
Номер OmniClass: 23-17 11 11
Наименование OmniClass: Door Components