Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Ditec Neos

Уникальная ссылка: dit-neos
Брэнд: Entrematic
Тип продукции: Gate Automation & Barriers
Группа продукции: Sliding Gates
Ширина (мм): 335
Высота (мм): 325
Глубина (мм): 220
Дата публикации: 2017-02-24
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
The Ditec Neos range meets a wide range of commercial and residential applications and is designed to work even in case of intense usage and demanding environmental conditions.
The powerful gear motor is able to generate a thrust of up to 1,000 N, moving gates of up to 1,000 kg and 20 m of maximum length; the opening speed can be adjusted between 0,1 m/s and 0,25 m/s.
Its eye-catching and innovative design make Ditec Neos suitable for every environment thanks to the two high-tech colours (graphite grey and metallic aluminum).
This state-of-the- art gate opener is extremely safe: its position and speed are managed in complete safety through a virtual encoder and magnetic limit switches.
The Ditec Neos Control Unit is integrated in the gear motor casing and allows for high degree of fine setting of performances and functioning modes.
Ditec NeoS has passed the Initial Type Tests (ITT) in accordance with standard EN 12453 and features the TÜV EN ISO 13849-1 certification relative to functional safety.
The gate opener can be complemented with the wide range of Ditec command, control and safety devices.
Ditec Neos fully complies with European Directives.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Plastic
Разработано в: Italy
Страна-производитель: China

Категория BIMobject: Ландшафтный дизайн - Gates
Классификация IFC: Object
Название по ССКПУ ООН: Gate barrier systems
Код ССКПУ ООН: 46161510
Uniclass 1.4 Код: L4412
Uniclass 1.4 Описание: Gates
Uniclass 2.0 Код: PR-36-59-33
Uniclass 2.0 Описание: Gate Closers
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_34_02
Uniclass 2015 Описание: Aluminium gates
NBS Reference Код: 36-59-33
NBS Reference Описание: Gate Closers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 12 33.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Parking Gates
Номер OmniClass: 23-11 25 15 15
Наименование OmniClass: Sliding Gates
CSI UniFormat II Code: E1090
CSI UniFormat II Title: Other Equipment