Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Ditec Rex

Уникальная ссылка: dit-rex
Брэнд: Entrematic
Тип продукции: Automatic Doors
Группа продукции: Sliding Automatic Doors
Ширина (мм): 3300
Высота (мм): 190
Глубина (мм): 100
Дата публикации: 2017-02-24
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
The ease of assembly and versatility of application make Ditec Rex the right automation system for a wide range of contexts. The gearmotor and Control Unit are combined in a single element, speeding up installation.
The max operating speed is 1.2 m/s (2 wings) and the max load is 140 kg (2 wings).
Ditec Rex comes with a 24 V dc motor which grants optimum setting and safety of operation, an advanced Control Unit with microprocessor logic, and an electronic anti-crush device based on encoder technology.
It is possible to add in a very simple way back-up batteries to guarantee operation in case of power failure.
A wide range of solutions and accessories are available to meet every need.
Ditec Rex is extremely safe and reliable: the system is tested for 1,000,000 cycles and complies with all European directives and EN 16005.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Czech Republic

Категория BIMobject: Двери - Раздвигающиеся двери
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Описание: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Описание: Sliding doorset systems
NBS Reference Код: 25-30-20-77
NBS Reference Описание: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Metal Doors
Номер OmniClass: 23-17 11 13 19
Наименование OmniClass: Sliding Metal Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors