Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Ditec Valor L-N-P

Уникальная ссылка: dit-vall
Брэнд: Entrematic
Тип продукции: Automatic Doors
Группа продукции: Sliding Automatic Doors
Ширина (мм): 3300
Высота (мм): 145
Глубина (мм): 175
Дата публикации: 2017-02-24
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
Ditec Valor is the top of the range in Entrematic's offering.
It's a high-tech, exceptionally well designed sliding door operator featuring operating speeds of up to 1.6 m/s (2 wings) and door weights of up to 240 kg (2 wings).
It's extreme reliability (tested up to 3 million cycles) and safety is TÜV approved.
Ditec Valor has gained a leading position in the marketplace thanks to its advanced technology, electromechanical components, innovative Control Unit which make it perfect for everyday use or for heavy-duty and continuous use applications such as in public areas, large shopping centres, airports, etc.
Ditec Valor is very quiet due to its vibration proof sliding guide.
The product complies with all European directives and EN 16005.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Czech Republic

Категория BIMobject: Двери - Раздвигающиеся двери
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Описание: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Описание: Sliding doorset systems
NBS Reference Код: 25-30-20-77
NBS Reference Описание: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Metal Doors
Номер OmniClass: 23-17 11 13 19
Наименование OmniClass: Sliding Metal Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors