Опубликуйте свои продукты
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
Mama Hook - Aluminium wall hook
    Essem Design

    Mama Hook - Aluminium wall hook

    Jonas Bergfeldt’s Mama wall hook is a characterful hook which gives a warm welcome with its open arms. 

    Mama has been awarded the ‘Outstanding Swedish Design’ prize and has been commended at several international shows. 

    The Mama hook is the shining star in our hook collection and fits into most settings.

    Cпецификация
    • Measurement:

      105x40x60 mm (WxDxH)

      CC-width (mm): 22

      Hole diameter (mm): 4

      Material:

      Hook material: Aluminium

      Casted hook in recycled aluminum.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a), red (RAL 3020), fir green (RAL 6009), beige grey

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmama-hook
    • Тип продукцииHooks
    • Группа продукцииMama hook
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Описание Uniclass 2015Holders and hooks
    • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Номер OmniClass23-21 15 19 13
    • Наименование OmniClassCoat Hooks

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка