Опубликуйте свои продукты
Bin 50 Litre
Bin 50 Litre
    Tork-Essity-EU

    Bin 50 Litre

    4.4 из 5 звезд4.4(19 отзывы)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • High capacity (50L) reduces maintenance time
    • Slim and attractive bin that can be wall mounted to blend into the washroom interior and maintain a great impression.
    • Concealed bin liner maintains a fresh impression to the user.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка460011
    • Тип продукцииImage Design
    • Группа продукцииBin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)614
    • Ширина (мм)253
    • Глубина (мм)395
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)4890
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins
    • Код CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Номер OmniClass23-21 17 11
    • Наименование OmniClassInterior Waste Bins
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступно в регионах:

    Европа