Опубликуйте свои продукты
Coat Hook
Coat Hook
    Tork-Essity-EU

    Coat Hook

    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom. Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility. Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean. • A coat hook offers extra convenience with style • Matches the Image Design look to blend in seamlessly • Easy to mount no visible screws
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка460014
    • Тип продукцииImage Design
    • Группа продукцииHook
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)55
    • Ширина (мм)30
    • Глубина (мм)35
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалАБС-пластик
    • Масса нетто (кг)23
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_16
    • Описание Uniclass 2015Coat hooks
    • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Номер OmniClass23-21 15 19 13
    • Наименование OmniClassCoat Hooks

    Доступно в регионах:

    Европа