Опубликуйте свои продукты
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue
    Tork-Essity-EU

    Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    The Tork SmartOne Toilet Roll Dispenser is an efficient and very robust dispensing system suitable for demanding washrooms with high traffic. The sheet-by-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 % compared to traditional jumbo roll dispensers, which means more visits per roll. Single-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 %; Hygienic because guests touch only the paper they use; Extremely robust design with metal key and lock that protects the roll and stops pilferage; Extra high capacity saves maintenance time and ensures that paper is always available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка472024
    • Тип продукцииSmartOne
    • Группа продукцииToilet Roll
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)270
    • Ширина (мм)270
    • Глубина (мм)173
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers