Опубликуйте свои продукты
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    The Tork Matic no-touch manual roll towel dispenser has a high capacity that is ideal for busy washrooms found in places like schools and airports. Tork Elevation Touch-free, only touch the paper you use: Secures good hygiene. One towel at the time: Reduces consumption. Visual Refill Indicator: Shows green when full, red when dispenser needs servicing. Easy to load: For rapid refilling. Hygienic push lever: Quick refill loading, or use if paper tail is lost.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка551008
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииHand Towel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)372
    • Ширина (мм)337
    • Глубина (мм)203
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительВенгрия
    • Масса нетто (кг)3.143
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Номер OmniClass23-21 43 15 13
    • Наименование OmniClassBathroom Tissue Dispensers