Опубликуйте свои продукты
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    The Tork dispensere for folded toilet paper has a low to medium capacity that reduces consumption in environments such as hotel rooms, restaurants and small offices.
    • Tork Elevation
    • Slim design with high capacity: Fits everywhere
    • One at a time dispensing: Up to 30% reduced consumption compared to conventional rolls
    • Easy to top up: Flexible refilling
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка556008
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииToilet Tissue
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)271
    • Ширина (мм)159
    • Глубина (мм)128
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительВенгрия
    • Масса нетто (кг)0.505
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers