Опубликуйте свои продукты
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    The Tork airfreshener has a variety of scent refills to lift the atmosphere of any washroom.
    • Tork Elevation
    • Quick refilling: Easy maintenance
    • Long-lasting freshness: Up to 90 days of fresh air
    • Empty indicator: Optimal odour management
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка562000
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииAir Care
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)174
    • Ширина (мм)97
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительМалайзия
    • Масса нетто (кг)0.29
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_02
    • Описание Uniclass 2015Air fresheners
    • Номер OmniClass23-21 43 15 11
    • Наименование OmniClassAir Freshener Dispensers

    Доступно в регионах:

    Европа