Опубликуйте свои продукты
Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin
    Tork-Essity-EU

    Tork Bin

    The Tork 5 Litre Bin is a welcome solution to provide guests with an up-to-date hygienic and versatile waste bin. Being part of the award-winning design series Tork Elevation, it also has the looks to truly complete your washroom

    The Tork 5 Litre Bin is a welcome solution to provide guests with an up-to-date hygienic and versatile waste bin. Being part of the award-winning design series Tork Elevation, it also has the looks to truly complete your washroom
    • Easy to clean
    • Discrete disposal
    • Small in size
    • Easy waste handling
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка564008
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииBin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)338
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)160
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительВенгрия
    • Масса нетто (кг)0.875
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins
    • Код CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Номер OmniClass23-21 17 11
    • Наименование OmniClassInterior Waste Bins
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступно в регионах:

    Европа