Опубликуйте свои продукты
Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, Black
Tork-Essity North America

Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, Black

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 2x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.

Cпецификация
  • High capacity, refill less often and save time; Serve up to 156 guests; Half the storage space needed: Certified Easy-to-use for washroom users and cleaners; Slim, space saving design that fits smaller washrooms; Enclosed design protecting both rolls inside from being stained

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка558068
  • Тип продукцииElevation
  • Группа продукцииToilet Tissue
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)209
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)129
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)1.03
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers

Доступно в регионах:

Северная Америка