Опубликуйте свои продукты
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
Ethnicraft

Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)
The Roller Max collection is remarkable in its design, distinguished with its stacked wood-stick effect. This outdoor dining table melds form with function in a natural and timeless way. Featuring a hand-finished concrete top, paired with a reclaimed solid teak base, a beautiful material mix provides durable practicality to both indoor and outdoor spaces.

Связаться с Ethnicraft

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка11215-Roller-Max-outdoor-dining-table
  • Тип продукцииRoller Max
  • Группа продукцииBistro Dining Tables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)76
  • Ширина (мм)90
  • Глубина (мм)90
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Масса нетто (кг)48
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы