Опубликуйте свои продукты
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
    Ethnicraft

    Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm

    4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
    The Roller Max sideboard offers functional storage in an eye-catching design. Featuring sliding doors, adjustable shelving and seamlessly integrated handles, this piece beautifully showcases the collection's stacked wood-stick design. The result is an elegant and sophisticated item for both residential and commercial spaces. Designed by Alain van Havre.

    Связаться с Ethnicraft

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка50051-Roller-Max-sideboard
    • Тип продукцииRoller Max
    • Группа продукцииSideboards
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)45
    • Глубина (мм)224
    Связанные
    • Основной материалДуб
    • Масса нетто (кг)88
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения