Опубликуйте свои продукты
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    Refined Minimalism for Modern Interiors
    Our Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster delivers sleek sophistication with a subtle architectural edge. Measuring 2 1/4" wide by 44" high and crafted from durable 1/2" square steel, this baluster provides a strong, stable foundation for stair and landing railings while maintaining a clean, minimalist profile. Its slim rectangular form complements both contemporary and transitional interiors—offering a refined visual accent without overwhelming the space. Engineered for durability and elegance, it's the perfect choice for projects seeking modern restraint with structural integrity.


    Cпецификация
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4″)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEAC_Modern_Single_Slim_Rectangular_Solid_Baluster
    • Тип продукцииStyles - Traditional Railings
    • Группа продукцииGeometric Balusters
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-07-24
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)44
    • Ширина (дюймы)2.25
    • Глубина (дюймы)0.5
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (фунт)3.89
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Описание Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • Код CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки