Опубликуйте свои продукты
Eurofase 19800-011 Zazu Pendant
Eurofase 19800-011 Zazu Pendant
Eurofase 19800-011 Zazu Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 19800-011 Zazu Pendant

    The Zazu 44" round pendant makes a complex statement yet is simple in design. This sculptural light uses different Polished spun metal rods with chromed tips and canopy, braided cable supports materials and textures to create the focal point.

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • No.: 19800-011
      Product Color: CHROME
      Product Material: METAL
      Shade / Accent Colour: BLACK/CHROME
      Shade / Accent Material: METAL
      Diameter: 44″
      Height: 44″
      Overall Height: 230″
      Weight: 70.6lbs

      Number of Bulbs: 28
      Light Source: Incandescent
      Light Source Type: G16-1/2
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Socket Type: E12
      Wattage: 40W
      Total Wattage: 1120W
      Bulb Included: No
      Dimmable: Yes

      Hanging Support Type: AIRCRAFT CABLE
      Hanging Support Length: 180″
      Adjustable Lamp Head: No
      Location: DRY

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEurofase-19800-011-Zazu-Pendant
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling mounted
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures