Опубликуйте свои продукты
Eurofase 31646-017 Glacier Pendant
Eurofase 31646-017 Glacier Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 31646-017 Glacier Pendant

    The Glacier large lantern features prisms of glass housed on a hand crafted bronze frame. This hanging lantern has a geometric cage and provides a minimalistic look for any area in your home. 

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • No.: 31646-017 

      Product Color: BRONZE 

      Product Material: METAL 

      Shade / Accent Colour: CLEAR Shade / Accent 

      Material: GLASS 

      Diameter: 21.25″ 

      Height: 21″ 

      Overall Height: 93.75″ 

      Weight: 16.5lbs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEurofase-31646-017-Glacier-Pendant
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling mounted
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures