Опубликуйте свои продукты
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant

    The Zucchero Pendant 57" chandelier is sure to dazzle your guests. The handmade glittering glass adds glamour and edginess to any space. This chandelier is configurable to any shape you desire, personalizing to your design style. The LED light emanates from the crystals beautifully while the Chrome detail reflects the light, making the room more bright and spacious.

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • No.: 31833-011
      Product Color: CHROME
      Product Material: METAL
      Shade / Accent Colour: CLEAR
      Shade / Accent Material: HANDMADE GLASS
      Length: 56.75″
      Width: 21.25″
      Height: 2″
      Overall Height: 76″
      Weight: 66lbs

      Light Source Type: INTEGRATED LED
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Total Wattage: 47W
      Total Lumen: 5170lm
      Kelvin: 4000K
      CRI: 80+
      Dimmable: Yes

      Light Direction: Down
      Hanging Support Type: AIRCRAFT CABLE
      Hanging Support Length: 72″
      Canopy / Backplate Length: 48″
      Canopy / Backplate Height: 2″
      Canopy / Backplate Width: 15.25″
      Adjustable Lamp Head: No


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEurofase-31833-011-Zucchero-Pendant
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling mounted
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures